chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FS46PS-1/M16 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
napájecí panelový konektor M12 montáž zepředu
FS46PS-1/M16
ID produktu U2-28501
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Délka kabelu
1
Délka opředení (m)
1
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, kódování S
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Napájení
Počet pinů
3+PE
Proudové zatížení
12
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Závit
M16 x 1,5
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
3+PE
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
M16 x 1,5
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
FS46PS-1/M16
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
824,00 Kč
Celkem za položku
824,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu