chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FKFD46PT-2/M16 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
napájecí panelový konektor M12 zadní montáž
FKFD46PT-2/M16
ID produktu U2-29259
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Délka kabelu
2
Délka opředení (m)
2
Jmenovité napětí
63
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, kódování T
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Proudové zatížení
12
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Závit
M16 x 1,5
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
FKFD46PT-2/M16
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
4
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
M16 x 1,5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
790,00 Kč
Celkem za položku
790,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu