chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FSV 48-0.3M/14.5/C1117 | TURCK - Váš globální automatizační partner
PROFIBUS-PA přírubové připojení Příruba
FSV 48-0.3M/14.5/C1117
ID produktu U2-30295
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, RoHS
Délka kabelu
0.3
Délka opředení (m)
0.3
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál těla konektoru A
nerez ocel
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průřez žíly
0.8
Síťový protokol
PROFIBUS-PA
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Typ připojení
Drátové spojení
Typ přístroje
Panelový konektor
Způsob připojení signálu
M12
Závit
1/2″-14 NPT
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
4
Materiál těla konektoru A
nerez ocel
Závit
1/2″-14 NPT
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
FSV 48-0.3M/14.5/C1117
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
1 640,00 Kč
Celkem za položku
1 640,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu