chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSFV 49 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Panelový konektor FOUNDATION™ fieldbus čelní montáž
RSFV 49
ID produktu U3-00703
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, CSA Div. 2, FM Div.2, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN
Materiál těla konektoru A
nerez ocel
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet pinů
4
Proudové zatížení
9
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Typ připojení
letovací kontakt
Typ přístroje
Panelový konektor
Způsob připojení signálu
7/8″
Závit
1/2″-14 NPSM
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
RSFV 49
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
4
Materiál těla konektoru A
nerez ocel
Závit
1/2″-14 NPSM
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 502,00 Kč
Celkem za položku
1 502,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu