chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CKF 12-11-1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Industrial flange connector with litz wires
CKF 12-11-1
ID produktu U4530
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Délka kabelu
1
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zásuvka, M23 x 1
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
12
Proudové zatížení
6
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Závit
M20 x 1,5
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
12
Materiál těla konektoru A
mosaz
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
CKF 12-11-1
Závit
M20 x 1,5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
3 980,00 Kč
Celkem za položku
3 980,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu