chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CKF 19-19-2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Průmyslový přírubový konektor s litzovými dráty
CKF 19-19-2
ID produktu U4665
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
150
Konektor A
zásuvka, M23 x 1
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
19
Proudové zatížení
9
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Závit
M20 x 1,5
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
19
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
M20 x 1,5
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
CKF 19-19-2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
3 249,00 Kč
Celkem za položku
3 249,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu