chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSF 57 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
panelová zástrčka DeviceNet 7/8″ čelní montáž
RSF 57
ID produktu U5220-0
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
9
Síťový protokol
DeviceNet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Typ připojení
letovací kontakt
Typ přístroje
Panelový konektor
Závit
1/2″-14 NPSM
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
5
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
1/2″-14 NPSM
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
RSF 57
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 116,00 Kč
Celkem za položku
1 116,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu