chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FKV 49 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Panelový konektor FOUNDATION™ fieldbus čelní montáž
FKV 49
ID produktu U7324
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, kódování A
Materiál těla konektoru A
nerez ocel
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Typ připojení
letovací kontakt
Typ přístroje
Panelový konektor
Způsob připojení signálu
M12
Závit
PG9
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
FKV 49
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
4
Materiál těla konektoru A
nerez ocel
Závit
PG9
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
960,00 Kč
Celkem za položku
960,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu