chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FSV 4.4-0.2/14.5/NPT | TURCK - Váš globální automatizační partner
Industrial flange connector with litz wires
FSV 4.4-0.2/14.5/NPT
ID produktu U9521-1
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Délka kabelu
0.2
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, kódování A
Materiál těla konektoru A
nerez ocel
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Závit
1/2″-14 NPT
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
4
Materiál těla konektoru A
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
FSV 4.4-0.2/14.5/NPT
nerez ocel
Závit
1/2″-14 NPT
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
663,00 Kč
Celkem za položku
663,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu