chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Rozdělovač IP67, 6kanálový PROFIBUS-PA
JBBS-48SC-E613/3G
ID produktu 6611410
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
Ex certifikát
Elektrické připojení
Zásuvka M12
Materiál pouzdra
Práškově lakovaný litý hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Pokyny pro instalaci
non-Ex, zóna 2
Použití
Data
Počet kanálů
6
Rozměry
185,5 mm x 64 mm x 45 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
PROFIBUS-PA
Typ přístroje
Aktivní sběrnicový rozdělovač
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Pasivní rozdělovač
JBBS-48SC-E613/3G
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
17 033,00 Kč
Celkem za položku
17 033,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu