chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
JBBS-49-E613/EX | TURCK - Váš globální automatizační partner
Rozdělovač IP67, 6kanálový FOUNDATION Fieldbus
JBBS-49-E613/EX
ID produktu 6611427
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX
Elektrické připojení
Zásuvka M12
Materiál pouzdra
Práškově lakovaný litý hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-30
Pokyny pro instalaci
zóna 1
Použití
Data
Počet kanálů
6
Rozměry
185,5 mm x 64 mm x 45 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus
Typ přístroje
Pasivní sběrnicový rozdělovač
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Pasivní rozdělovač
JBBS-49-E613/EX
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
13 464,00 Kč
Celkem za položku
13 464,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu