chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
JBBS-49SC-T415/3G | TURCK - Váš globální automatizační partner
Konektorová skříň IP67, 4kanálová FOUNDATION Fieldbus
JBBS-49SC-T415/3G
ID produktu 6611440
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
Ex certifikát
Elektrické připojení
Kabelová průchodka
Materiál pouzdra
Práškově lakovaný litý hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Pokyny pro instalaci
non-Ex, zóna 2
Použití
Data
Počet kanálů
4
Rozměry
150 mm x 64 mm x 45 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus
Typ přístroje
Aktivní sběrnicový rozdělovač
Způsob připojení signálu
Kabelová průchodka
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Pasivní rozdělovač
JBBS-49SC-T415/3G
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
10 151,00 Kč
Celkem za položku
10 151,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu