chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
JRBS-40-12C/EX | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Rozdělovač IP20, 12kanálový FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS-PA
JRBS-40-12C/EX
ID produktu 6611454
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, Ex certifikát
Elektrické připojení
Pružinové svorky
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Pokyny pro instalaci
non-Ex, zóna 1, zóna 2
Použití
Data
Počet kanálů
12
Rozměry
31 mm x 276 mm x 75,5 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Typ přístroje
Pasivní sběrnicový rozdělovač
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Pasivní rozdělovač
JRBS-40-12C/EX
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
7 633,00 Kč
Celkem za položku
7 633,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu