chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
JRBS-40SC-12R/EX | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Rozdělovač IP20, 12kanálový FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS-PA
JRBS-40SC-12R/EX
ID produktu 6611463
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, Ex certifikát
Elektrické připojení
Odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubové připojení
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Pokyny pro instalaci
non-Ex, zóna 1, zóna 2
Použití
Data
Počet kanálů
12
Rozměry
31 mm x 276 mm x 75,5 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Typ přístroje
Aktivní sběrnicový rozdělovač
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
12 743,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Pasivní rozdělovač
JRBS-40SC-12R/EX
Celkem za položku
12 743,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu