chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MBD40-4R/EX | TURCK - Váš globální automatizační partner
Multibariéra, 4kanálová FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS-PA
MBD40-4R/EX
ID produktu 6611701
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, FM, IECEx
Elektrické připojení
Odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubové připojení
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
75
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
zóna 1
Počet kanálů
4
Rozměry
128,2 mm x 208,5 mm x 84 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Typ přístroje
Multibarrier
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Pasivní rozdělovač
MBD40-4R/EX
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
26 829,00 Kč
Celkem za položku
26 829,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu