chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MBD40-T0415/EX/000 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Multibariéra, 4kanálová FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS-PA
MBD40-T0415/EX/000
ID produktu 6611757
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX
Elektrické připojení
4 x 3kolíkové odnímatelné svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorka, Kabelová průchodka
Materiál pouzdra
Práškově lakovaný litý hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Pokyny pro instalaci
zóna 1
Použití
Data
Počet kanálů
4
Rozměry
160 mm x 260 mm x 90 mm
Stupeň krytí
IP66
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Typ přístroje
Multibarrier
Způsob připojení signálu
Kabelová průchodka
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Pasivní rozdělovač
MBD40-T0415/EX/000
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
32 085,00 Kč
Celkem za položku
32 085,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu