chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Rozdělovač IP20 s ochranou proti zkratu, 4kanálový FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS-PA
JRBS-40DC-4RV
ID produktu 6611832
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
13 511,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Pasivní rozdělovač
JRBS-40DC-4RV
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, Ex certifikát, FM, IECEx
Elektrické připojení
Odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubové připojení
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-50
Počet kanálů
4
Rozměry
75,5 mm x 113,4 mm x 49 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Typ přístroje
Aktivní sběrnicový rozdělovač
Celkem za položku
13 511,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu