chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
JRBS-40DC-6RV | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Rozdělovač IP20 s ochranou proti zkratu, 6kanálový FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS-PA
JRBS-40DC-6RV
ID produktu 6611833
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, Ex certifikát, FM, IECEx
Elektrické připojení
Odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubové připojení
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-50
Počet kanálů
6
Rozměry
75,5 mm x 140,8 mm x 49 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Typ přístroje
Aktivní sběrnicový rozdělovač
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Pasivní rozdělovač
JRBS-40DC-6RV
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
14 804,00 Kč
Celkem za položku
14 804,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu