chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
JRBS-40DC-12RV | TURCK - Váš globální automatizační partner
Rozdělovač IP20 s ochranou proti zkratu, 12kanálový FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS-PA
JRBS-40DC-12RV
ID produktu 6611836
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, Ex certifikát, FM, IECEx
Elektrické připojení
Odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubové připojení
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-50
Počet kanálů
12
Rozměry
75,5 mm x 223 mm x 49 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Typ přístroje
Aktivní sběrnicový rozdělovač
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Pasivní rozdělovač
JRBS-40DC-12RV
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
18 574,00 Kč
Celkem za položku
18 574,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu