chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TB-4M12-5-CS19T | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pasivní rozdělovače M12 × 1 pro senzory / akční členy 4násobný s konektorem M23
TB-4M12-5-CS19T
ID produktu 6611901
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
cULus
Homerun Exit Location
výstup nahoře
Jmenovité napětí
30
Konektor
M12 x 1
Konektor B
zástrčka, M23 x 1
Použití
Signál
Počet konektorů
4
Počet pinů
4+PE
Počet pólů
19
Společné připojení
M23 x 1
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Pasivní rozdělovač
TB-4M12-5-CS19T
Klíčové vlastnosti
Společné připojení
M23 x 1
Konektor
M12 x 1
Počet konektorů
4
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 301,00 Kč
Celkem za položku
1 301,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu