chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TB-4M12-4P2-2/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pasivní rozdělovače M12 × 1 pro senzory / akční členy S kabelem Homerun, 4 porty
TB-4M12-4P2-2/TXL
ID produktu 6611910
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
30
Konektor
M12 x 1
Materiál kabelu
PUR
Použití
Signál
Počet konektorů
4
Počet pinů
3+PE
Průměr kabelu (mm)
6.73
Průřez žíly
0.82
Společné připojení
kabel
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Pasivní rozdělovač
TB-4M12-4P2-2/TXL
Klíčové vlastnosti
Společné připojení
kabel
Konektor
M12 x 1
Počet konektorů
4
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 641,00 Kč
Celkem za položku
1 641,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu