chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TB-6M12-5P3-5/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pasivní rozdělovače M12 x 1 pro senzory / akční členy
TB-6M12-5P3-5/TXL
ID produktu 6611934
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67
Délka kabelu
5
Použití
Signál
Počet pinů
4+PE
Jmenovité napětí
30
Materiál kabelu
PUR
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Počet konektorů
6
Konektor
M12 × 1
Společné připojení
Kabel
Průřez žíly
0.32
Počet vodičů
12
Klíčové vlastnosti
Společné připojení
Kabel
Konektor
M12 × 1
Počet konektorů
6
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
3 023,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Pasivní rozdělovač
TB-6M12-5P3-5/TXL
Celkem za položku
3 023,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu