chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TB-4M12-5-CS19H | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pasivní rozdělovače M12 × 1 pro senzory / akční členy 4násobný s konektorem M23
TB-4M12-5-CS19H
ID produktu 6611957
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
cULus
Homerun Exit Location
výstup na straně
Jmenovité napětí
30
Konektor
M12 x 1
Konektor B
zástrčka, M23 x 1
Použití
Signál
Počet konektorů
4
Počet pinů
4+PE
Počet pólů
19
Společné připojení
M23 x 1
Stupeň krytí
IP67
Klíčové vlastnosti
Společné připojení
M23 x 1
Konektor
M12 x 1
Počet konektorů
4
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Pasivní rozdělovač
TB-4M12-5-CS19H
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
2 070,00 Kč
Celkem za položku
2 070,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu