chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TB-8M8Z-4-5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy, 8násobný
TB-8M8Z-4-5
ID produktu UX00417
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
CE, RoHS
Délka kabelu
5
Homerun Exit Location
výstup na straně
Jmenovité napětí
30
Konektor
Ø 8 mm
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
5
Počet konektorů
8
Počet pinů
4
Průměr kabelu (mm)
8.51
Společné připojení
kabel
Úplné stínění
Fólie, Svod
Klíčové vlastnosti
Společné připojení
Kabel
Konektor
Ø 8 mm
Počet konektorů
8
home
Turck-Shop
Others
TB-8M8Z-4-5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
5 503,00 Kč
Celkem za položku
5 503,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu