chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FKFDSX-RJ45SFW-88 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Příslušenství pro sběrnicové systémy, průmyslový ethernet adaptér a panelové průchodka
FKFDSX-RJ45SFW-88
ID produktu 100028437
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
48
Konektor A
zásuvka, M12 x 1
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
8
Příslušenství
Adaptér
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 826,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Příslušenství
FKFDSX-RJ45SFW-88
Celkem za položku
1 826,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu