chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
AD-FK5PK-FS5PK | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Panelová průchodka
AD-FK5PK-FS5PK
ID produktu 100048190
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Jmenovité napětí
630
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování K
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování K
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Napájení
Počet pinů
4+PE
Počet pólů
4+PE
Proudové zatížení
12
Příslušenství
Adaptér
Typ přístroje
Panelová průchodka
Tělo konektoru
odlévaný zinek
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 157,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Příslušenství
AD-FK5PK-FS5PK
Celkem za položku
1 157,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu