chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RJ45SF-RJ45SF-88 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adaptér adaptér a panelové průchodka
RJ45SF-RJ45SF-88
ID produktu 100048230
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
48
Konektor A
zásuvka, RJ45
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
8
Příslušenství
Adaptér
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Příslušenství
RJ45SF-RJ45SF-88
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
897,00 Kč
Celkem za položku
897,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu