chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBIF-LL-2M12-2M8-TM24 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Elektronický jistič s IO-Link
TBIF-LL-2M12-2M8-TM24
ID produktu 100050317
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, RoHS, UKCA
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
75
Min. okolní teplota
-25
Použití
Napájení
Povrch pouzdra
černá
Připojení napájení
M12 kódování , L
Příslušenství
Elektronický jistič pro venkovní použití (IP67)
Rozměry
144 mm x 32 mm x 27 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA6-GF30
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Síťový protokol
IO-Link
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Příslušenství
TBIF-LL-2M12-2M8-TM24
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
4 541,00 Kč
Celkem za položku
4 541,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu