chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSMV-48TR-EX | TURCK - Váš globální automatizační partner
Bus Terminating Resistor
RSMV-48TR-EX
ID produktu 6602370
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
zóna 1
Použití
Data
Počet pinů
4
Příslušenství
Zakončovací odpor
Síťový protokol
PROFIBUS-PA
Typ přístroje
Koncový odpor sběrnice
Tělo konektoru
plast
Způsob připojení signálu
7/8″
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
2 221,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Příslušenství
RSMV-48TR-EX
Celkem za položku
2 221,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu