chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
AD-MFK4-MFK4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adaptér
AD-MFK4-MFK4
ID produktu 6628080
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, přímý
Konektor B
zásuvka, M8 x 1, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
3
Příslušenství
Adaptér
Typ přístroje
Adaptér
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Příslušenství
AD-MFK4-MFK4
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
426,00 Kč
Celkem za položku
426,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu