chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka Kulatý konektor M12 × 1 se snímačem Pt1000
WAS5-THERMO
ID produktu 6824260
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 018,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Příslušenství
WAS5-THERMO
Technické údaje
Download
Certifikáty
uvedeno v UL
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-25
Počet pinů
5
Stupeň krytí
IP67
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Celkem za položku
1 018,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu