chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSF RKF 57/22 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Panelový konektor DeviceNet™
RSF RKF 57/22
ID produktu U2309-6
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Jmenovité napětí
600
Materiál těla konektoru A
mosaz
Materiál těla konektoru B
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
9
Příslušenství
Adaptér
Síťový protokol
DeviceNet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Typ přístroje
Panelová průchodka
Tělo konektoru
kov
Závit
7/8″-16 UN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 855,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Příslušenství
RSF RKF 57/22
Celkem za položku
1 855,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu