chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
FW-ERKPM0516-SA-S-0408 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka
FW-ERKPM0516-SA-S-0408
ID produktu 100002285
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
Průřez max. (mm²)
1.5 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
5
Použití
Signál
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-ERKPM0516-SA-S-0408
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
428,00 Kč
Celkem za položku
428,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu