chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FW-PRKPM0420-SA-S-0406 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-PRKPM0420-SA-S-0406
ID produktu 100002293
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průřez max. (mm²)
0.5 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
4
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
324,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-PRKPM0420-SA-S-0406
Celkem za položku
324,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu