chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
FW-PRSPM0320-SA-S-0406 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka
FW-PRSPM0320-SA-S-0406
ID produktu 100002294
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Konektor A
zástrčka, M8 x 1, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průřez max. (mm²)
0.5 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-PRSPM0320-SA-S-0406
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
3
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
305,00 Kč
Celkem za položku
305,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu