chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
FW-EWSPM0426-SA-P-0408 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka
FW-EWSPM0426-SA-P-0408
ID produktu 100009887
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průřez max. (mm²)
0.75 mm²
Typ připojení
Push-in připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Push-in připojení
Počet pinů
4
Použití
Signál
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-EWSPM0426-SA-P-0408
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
411,00 Kč
Celkem za položku
411,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu