chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
FW-CRSSM1717-P-C-0315 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka
FW-CRSSM1717-P-C-0315
ID produktu 100020365
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
125
Konektor A
zástrčka, M23 x 1, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Signál
Počet pinů
17
Proudové zatížení
8
Průřez max. (mm²)
1 mm²
Typ připojení
krimpovací svorky
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
odlévaný zinek
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-CRSSM1717-P-C-0315
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
krimpovací svorky
Počet pinů
17
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 208,00 Kč
Celkem za položku
1 208,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu