chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka M12 Power
FW-ERKPM0416-PT-S-0810
ID produktu 100026334
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-ERKPM0416-PT-S-0810
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování T
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Proudové zatížení
12
Průřez max. (mm²)
1.5 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
4
Použití
Napájení
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
665,00 Kč
Celkem za položku
665,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu