chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
FW-RRSSP0822-IE-I-0510 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka
FW-RRSSP0822-IE-I-0510
ID produktu 100034569
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
50
Konektor A
zástrčka, RJ45, přímý
Použití
Data
Počet pinů
8
Proudové zatížení
1
Průřez max. (mm²)
0.34 mm²
Síťový protokol
Ethernet, Ethrenet CAT6A
Typ připojení
Izolační posuvná svorka
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
odlévaný zinek
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-RRSSP0822-IE-I-0510
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Izolační posuvná svorka
Počet pinů
8
Použití
Data
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
795,00 Kč
Celkem za položku
795,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu