chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
FW-EWSPM0514-PL-S-0813 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka M12 Power
FW-EWSPM0514-PL-S-0813
ID produktu 100036619
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování L
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Napájení
Počet pinů
4+FE
Proudové zatížení
16
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-EWSPM0514-PL-S-0813
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
4+FE
Použití
Napájení
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
791,00 Kč
Celkem za položku
791,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu