chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FW-EWKPM0416-PT-S-0810 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector M12 Power
FW-EWKPM0416-PT-S-0810
ID produktu 100036622
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování T
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Proudové zatížení
12
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
4
Použití
Napájení
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
758,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-EWKPM0416-PT-S-0810
Celkem za položku
758,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu