chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
FW-ERKSM0516-PL-I-0613 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka M12 Power
FW-ERKSM0516-PL-I-0613
ID produktu 100036741
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování L
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Napájení
Počet pinů
4+FE
Proudové zatížení
12
Průřez max. (mm²)
1.5 mm²
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
odlévaný zinek
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
4+FE
Použití
Napájení
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-ERKSM0516-PL-I-0613
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 054,00 Kč
Celkem za položku
1 054,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu