chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
FW-HRKPX0410-PQ-S-0713 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Han Q
FW-HRKPX0410-PQ-S-0713
ID produktu 100045228
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
400
Konektor A
zásuvka, HAN, přímý
Použití
Napájení
Počet pinů
6
Proudové zatížení
40
Průřez max. (mm²)
6 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-HRKPX0410-PQ-S-0713
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
6
Použití
Napájení
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 320,00 Kč
Celkem za položku
1 320,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu