chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
FW-HRSPX0414-PQ-C-0612 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Han Q
FW-HRSPX0414-PQ-C-0612
ID produktu 100045231
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zástrčka, HAN, přímý
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Proudové zatížení
40
Průřez max. (mm²)
2.5 mm²
Typ připojení
krimpovací svorky
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-HRSPX0414-PQ-C-0612
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
krimpovací svorky
Počet pinů
4
Použití
Napájení
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 152,00 Kč
Celkem za položku
1 152,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu