chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
FW-ERKSM0414-PL-P-0611 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka M12 Power
FW-ERKSM0414-PL-P-0611
ID produktu 100045547
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování L
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Proudové zatížení
16
Průřez max. (mm²)
2.5 mm²
Typ připojení
Push-in připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
mosaz
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-ERKSM0414-PL-P-0611
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Push-in připojení
Počet pinů
4
Použití
Napájení
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 708,00 Kč
Celkem za položku
1 708,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu