chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FW-ERSSM0514-PL-P-0813 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
samostatný konektor
FW-ERSSM0514-PL-P-0813
ID produktu 100045551
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Napájení
Počet pinů
4+FE
Proudové zatížení
16
Průřez max. (mm²)
2.5 mm²
Typ připojení
Push-in připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
mosaz
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Push-in připojení
Počet pinů
4+FE
Použití
Napájení
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 750,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-ERSSM0514-PL-P-0813
Celkem za položku
1 750,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu