chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FW-MRKPM0514-P-S-0810 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka
FW-MRKPM0514-P-S-0810
ID produktu 100048526
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Napájení, Signál
Počet pinů
5
Proudové zatížení
9
Průřez max. (mm²)
2.5 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
5
Použití
Signál, Napájení
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 001,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-MRKPM0514-P-S-0810
Celkem za položku
1 001,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu