chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BS81121-0/PG9 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Field-Wireable Connector
BS81121-0/PG9
ID produktu 6604053
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Signál
Počet pinů
12
Proudové zatížení
2
Průřez max. (mm²)
0.25 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Závit
PG9
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
12
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
892,00 Kč
Celkem za položku
892,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
BS81121-0/PG9
Kontaktovat podporu