chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Samostatná zástrčka
FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10
ID produktu 6604208
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
48
Konektor A
zástrčka, M23 x 1, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
19
Proudové zatížení
8
Průřez max. (mm²)
1 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
mosaz
Závit
PG9
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
19
Použití
Signál
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 216,00 Kč
Celkem za položku
1 216,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu