chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Samostatná zástrčka
FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9
ID produktu 6604211
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
125
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování B
Materiál převlečné matice / šroubu A
odlévaný zinek
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průřez max. (mm²)
0.75 mm²
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
odlévaný zinek
Závit
M18 x 1
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Samostatné konektory
FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9
Klíčové vlastnosti
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Počet pinů
5
Použití
Data
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
651,00 Kč
Celkem za položku
651,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu